Publier vos produits
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
    Ethnicraft

    PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm

    Traduit par Google,
    La collection PI rend hommage au design naturel en préservant la robustesse, les courbes et les lignes originelles du bois. Des formes originales se révèlent dans cette finition élégante et raffinée, polie et légèrement imparfaite. Chaque pièce PI est finie à la main afin de respecter le caractère unique du bois. Le buffet PI, à la fois remarquable et unique, offre un espace de rangement pratique qui s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.51318-PI-sideboard
    • Famille de produitsPolished Imperfect
    • Groupe de produitsSideboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)174
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage