Publier vos produits
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre chaussure de base résidentielle à profil bas de la série EAC M2 est dotée de la technologie brevetée TILT-LOCK™ , qui permet une inclinaison avant et arrière de 2° du verre dans la chaussure, vous offrant ainsi une installation plus rapide et plus facile avec un alignement exact à chaque fois. Tout cela est réalisable d’un seul côté, rendant vos projets plus efficaces. Les patins de base réglables TILT-LOCK™ sont prêts à installer avec des trous pré-percés et des composants entièrement dissimulés, offrant un aspect propre, fini et parfaitement aligné pour toute application de garde-corps en verre sans cadre.

    Notre sabot de base résidentiel à profil bas de la série M2 a été méticuleusement conçu exclusivement pour les applications résidentielles et constitue notre sabot de base le plus court pour les applications de garde-corps en verre sans cadre. Ce design innovant incarne la modernité, offrant une finition élégante et minimaliste qui met en valeur les espaces intérieurs et extérieurs de n'importe quelle maison. Sa compatibilité avec des verres plus fins le rend idéal pour un usage résidentiel, offrant une polyvalence sans compromettre le style.

    Spécification
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-12.76mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m2-series-residential-low-profile-base-shoe
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)106
    • Largeur (mm)78
    • Profondeur (mm)3048
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireStainless steel 316
    • Poids net (Kg)32.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis