Publier vos produits
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Eurofred

Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank

Traduit par Google,

Cette pompe à chaleur air-eau haute performance est une solution aérothermique tout-en-un conçue pour le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire. Utilisant le fluide frigorigène naturel écologique R290 (propane), elle est spécialement conçue pour le remplacement et la rénovation de chaudières, car elle peut atteindre des températures de refoulement d'eau élevées, jusqu'à 75 °C.

Ce système monobloc intègre l'ensemble du circuit frigorifique dans l'unité extérieure, simplifiant ainsi l'installation. Il comprend un réservoir multifonctionnel intégré pour optimiser l'espace et les performances, piloté par un écran tactile couleur de 5 pouces et une application mobile dédiée (Warmlink) pour une utilisation à distance.

Spécification
  • Key Specifications:

    • Refrigerant: R290 (Ultra-low Global Warming Potential).
    • Energy Class: A+++ (at 35°C water outlet).
    • Capacity: 17 kW (nominal heating).
    • Performance: Operates in extreme conditions down to -25°C.
    • Services: Heating (radiators/underfloor), Cooling (fan coils/radiant floor), and Hot Water.
    • Control: Integrated Wi-Fi/Modbus for smart home integration.
Spécifications techniques
  • Réference unique.daitsu-monobloc-active-ii-multifunctional-tank
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
  • Code ETIMEC000393
  • Nom ETIMHot water heat pump
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters