Publier vos produits
Eurobase®48 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurobase®48 Self-supporting steel roof profile

Traduit par Google,

Profilé de toiture en acier autoportant Europerfil EUROBASE®48 (4.250.48). Profondeur de profil 48 mm, largeur de recouvrement 1000 mm et épaisseur de 0,7 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standards Europerfil. Marquage CE (EN 14782).

Spécification
  • Europerfil EUROBASE®48 self-supporting steel roof profile (4.250.48). Depth of profile 48 mm, cover width 1000 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_48_cs
  • Famille de produitsRoof decking
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit