Publier vos produits
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Traduit par Google,
    Speedies® Foundation – La nouvelle génération d'entretoises d'armature. Speedies® Foundation est spécialement conçu pour une utilisation avec des treillis soudés sur des supports considérés comme meubles, irréguliers et/ou sensibles aux dommages, tels que l'isolation en PSE, le sable, le gravier et les bâches plastiques. Ces entretoises stables en forme de bol, offrant une capacité de charge en compression exceptionnelle, se sont rapidement imposées sur les marchés européens et internationaux. Leur large surface d'appui plane empêche les entretoises de s'enfoncer dans le support et minimise le risque d'endommager les pare-vapeur et/ou les membranes anti-radon lors de leur installation sur de telles surfaces. De plus, leur large base assure une excellente stabilité et réduit considérablement le risque de basculement. Le système d'entretoises d'armature le plus rapide au monde. Speedies® est devenu la référence en matière de coûts et d'efficacité d'installation des autres systèmes d'entretoises d'armature. Avec Speedies® Foundation, le temps nécessaire à la pose et au positionnement des entretoises d'armature est réduit jusqu'à 95 %, et les gains de temps descendent rarement en dessous de 65 %. Produit de référence et méthode d'installation la plus rapide, Speedies® élimine les coûts cumulatifs liés au temps d'installation supplémentaire inhérent aux systèmes d'entretoises de renforcement conventionnels, plus lents. Faible empreinte carbone : fabriqué à partir de polypropylène/polyéthylène (PP/PE) recyclé issu de déchets ménagers post-consommation. Sa conception unique et compacte contribue à réduire les émissions de carbone liées au transport. Une déclaration environnementale de produit (DEP) est disponible. Utilisation recommandée : généralement 1,0 à 1,5 entretoise par m², selon les besoins de l'application. Outil d'installation ergonomique Speedies® Drop-stick : le Speedies® Drop-stick est un outil portatif simple conçu pour transporter et positionner efficacement les entretoises de renforcement Speedies®. Cet outil améliore l'ergonomie d'installation tout en réduisant davantage le temps de main-d'œuvre et les coûts d'installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedies-mark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC003193
    • Nom ETIMSpacer for structural steel
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_60_32
    • Description de l'Uniclass 2015Formwork cover spacers
    • Code CSI MasterFormat 201403 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Reinforcing
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 19
    • Titre OmniClassReinforcement Spacers