Publier vos produits
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Traduit par Google,
    Entretoises de plafond Speedies® – La nouvelle génération d'entretoises pour armatures. Les entretoises de plafond Speedies® sont spécialement conçues pour une utilisation avec des treillis soudés sur des supports durs et/ou plans, tels que l'acier, le béton, le contreplaqué et les coffrages bois, lors du coulage de dalles de plancher, de dalles suspendues, de murs et autres structures en béton. Stables et empilables, ces entretoises offrent une capacité de charge en compression exceptionnelle et se sont rapidement imposées sur les marchés européens et internationaux. Leurs pieds pointus minimisent les marques visibles sur la surface du béton fini après décoffrage. De plus, leur large base assure une excellente stabilité et réduit considérablement le risque de basculement. Le système d'entretoises le plus rapide au monde. En tant que système d'entretoises et méthode d'installation le plus rapide au monde pour positionner les treillis d'armature à l'enrobage de béton requis, Speedies® est devenu la référence en matière de coûts et d'efficacité d'installation. Les entretoises de plafond Speedies® sont largement utilisées dans la construction coulée en place et dans l'industrie du béton préfabriqué. Bien que les gains de temps d'installation varient légèrement selon les applications, ils sont rarement inférieurs à 50 % par rapport aux systèmes d'entretoises de renforcement classiques. Produit de référence et méthode d'installation la plus rapide, Speedies® élimine les coûts cumulatifs liés au temps d'installation supplémentaire inhérent aux systèmes d'entretoises de renforcement classiques, plus lents. Faible empreinte carbone : fabriqué à partir de polypropylène/polyéthylène (PP/PE) recyclé issu de déchets ménagers post-consommation. Sa conception unique, compacte et empilable permet une logistique optimisée, réduisant les besoins de stockage et l'impact environnemental lié au transport. Une déclaration environnementale de produit (DEP) est disponible. Utilisation recommandée : généralement 1,0 à 1,5 entretoise par m², selon les exigences de l'application. Outil d'installation ergonomique Speedies® Drop-stick : le Speedies® Drop-stick est un outil portatif simple conçu pour transporter et positionner efficacement les entretoises de renforcement Speedies®. Cet outil améliore l'ergonomie d'installation tout en réduisant davantage le temps de main-d'œuvre et les coûts d'installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedies-valv
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC003193
    • Nom ETIMSpacer for structural steel
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_60_32
    • Description de l'Uniclass 2015Formwork cover spacers
    • Code CSI MasterFormat 201403 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Reinforcing
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 19
    • Titre OmniClassReinforcement Spacers