Publier vos produits
CORRUGATED stainless steel TUBE DN10-50
Eurotis

CORRUGATED stainless steel TUBE DN10-50

Traduit par Google,

PLT-CSST - Tubes ondulés pliables en acier inoxydable en AISI304 pour la distribution d'eau

DN 10 int. Diam.=9,3 ; Ext. Diam=12,2 ; Epaisseur=0,25

DN 12 int. Diam.=13,2 ; Ext. Diam=16,8 ; Epaisseur=0,3

DN 15 int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0 ; Epaisseur=0,3

DN 20 int. Diam.=19,7 ; Ext. Diam=25,0 ; Epaisseur=0,3

DN 25 int. Diam.=26,5 ; Ext. Diam=33,0 ; Epaisseur=0,3

DN 32 int. Diam.=33,0 ; Ext. Diam=41,0 ; Epaisseur=0,35

DN 40 int. Diam.=40,0 ; Ext. Diam=47,7 ; Epaisseur=0,35

DN 50 int. Diam.=51,0 ; Ext. Diam=61,0 ; Epaisseur=0,4

Attention : afin d'assurer l'étanchéité et l'anti-desserrage, il est recommandé d'utiliser nos tubes PLT-CSST exclusivement avec les raccords Eurotis

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.CORRUGATED-stainless-steel-TUBE-DN10-50
  • Famille de produitsCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel
  • Groupe de produitsEUROWATER
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_22
  • Description de l'Uniclass 2015Corrugated stainless steel pipes and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 24.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Pipe for Water Service
  • Numéro OmniClass23-27 39 00
  • Titre OmniClassPiping
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique
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
Produits similaires