Publier vos produits
CORRUGATED stainless steel TUBE DN12-15 for gas supply with LDPE yellow coating and stellar coating
Eurotis

CORRUGATED stainless steel TUBE DN12-15 for gas supply with LDPE yellow coating and stellar coating

Traduit par Google,

PLT-CSST Tubes ondulés pliables en acier inoxydable AISI316L pour l'alimentation en gaz avec revêtement jaune LDPE conforme à la norme EN15266 et revêtement stellaire

DN 12 int. Diam.=12,0 ; Ext. Diam=15,8 ; Épaisseur PLT-CSST=0,3 ; Epaisseur PEBD=0,5 ; Épaisseur stellaire=5,0 ; Poste total Diam.=29,0

DN 15 int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0 ; Epaisseur=0,3 ; Epaisseur PEBD=0,5 ; Épaisseur stellaire=5,0 ; Poste total Diam.=33,0

Attention : afin d'assurer l'étanchéité et l'anti-desserrage, il est recommandé d'utiliser nos tubes PLT-CSST exclusivement avec les raccords Eurotis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CORRUGATED-stainless-steel-TUBE-DN12-15-for-gas-supply-with-LDPE-yellow-coating-and-stellar-coating
  • Famille de produitsCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel for gas supply conform to EN15266
  • Groupe de produitsEUROGAS
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015En_55_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution pipelines
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 24.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Pipe and Tubing for Air and Gas Service
  • Numéro OmniClass23-27 39 00
  • Titre OmniClassPiping
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique
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
Produits similaires