Publier vos produits
Double CORRUGATED stainless steel tube DN15-25 with Polyurethane insulation for thermal solar installation with electric cable
Eurotis
Archivé

Double CORRUGATED stainless steel tube DN15-25 with Polyurethane insulation for thermal solar installation with electric cable

Corrugated stainless steel tubes in AISI304 for thermal solar installations

DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=38,0x76,0

DN 20 Int. Diam.=19,7; Ext. Diam=25,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=43,0x86,0

DN 25 Int. Diam.=26,5; Ext. Diam=33,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=51,0x102,0 

Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings

Spécifications techniques
  • Réference unique.Double-CORRUGATED-stainless-steel-tube-DN15-25-with-Polyurethane-insulation-for-thermal-solar-installation-with-electric-cable
  • Famille de produitsCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel + special PU insulation for thermal solar install
  • Groupe de produitsEUROSOLAR
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings