Publier vos produits
Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Traduit par Google,

Plateau de table en bois massif de chênes européens de 21 mm/0,83" de section. Structure en tube d'aluminium, fini avec de la poudre de polyester. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en contreplaqué de chêne européen.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.flamingo-indoor-table-square-top-80
  • Famille de produitsFlamingo indoor
  • Groupe de produitsIndoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables