Publier vos produits
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Traduit par Google,

Structure en tube d'aluminium, finition en poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur, FENIX NTM® 12 mm/0,47" et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

Contactez expormim

Spécification
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Spécifications techniques
        • Réference unique.flamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Famille de produitsFlamingo outdoor
        • Groupe de produitsOutdoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-04-29
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)1100
        • Largeur (mm)800
        • Profondeur (mm)800
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        • Fabriqué enEspagne
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Code UNSPSC56
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-11 29 15
        • Titre OmniClassExterior Tables
        • Code CSI UniFormat IIE20
        • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS