Publier vos produits
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Traduit par Google,

Structure en tube d'acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Plateau en bois massif de chênes européens de 21 mm de section ou en pierre naturelle. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en contreplaqué de chêne européen.

Contactez expormim

Spécification
      Spécifications techniques
      • Réference unique.grada-indoor-square-coffee-table-100
      • Famille de produitsGrada indoor
      • Groupe de produitsIndoor collection
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-03-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)30
      • Largeur (mm)100
      • Profondeur (mm)100
      En rapport
      • Matériel principalBois
      • Matériel secondaireAcier inoxydable
      • Fabriqué enEspagne
      • Poids net (Kg)13
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
      • Classification IFCMobilier
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
      • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
      • Titre OmniClassResidential Coffee Tables