Publier vos produits
Huma dining armchair with solid wood legs
Huma dining armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma dining armchair with solid wood legs

    Traduit par Google,

    Fauteuil de salle à manger Mario Ruiz (2015/2021) proposant différentes solutions pour le dossier et le piètement. Le dossier est en rotin naturel ou en tube d'acier, recouvert de mousse polyuréthane moulée à froid et rembourré. Les pieds sont en rotin, en bois ou en métal. Toutes les versions sont équipées d'une assise rembourrée. Personnalisation possible grâce à une large gamme de tissus techniques haute performance. Finition avec un vernis à base d'eau en trois étapes (teinture, base et finition) hautement résistant aux rayons solaires grâce à des filtres UV. Structure en rotin naturel pelé et teinté de 28 mm de diamètre. Dossier en rotin naturel pelé et teinté de 10 mm de diamètre.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.huma-dining-armchair-solid-wood-legs
    • Famille de produitsHuma
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment