Publier vos produits
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Traduit par Google,

    Balancelle réalisée en tube d'aluminium à haute résistance et finition en peinture époxy texturée. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nautica-outdoor-swing-chair-copy
    • Famille de produitsNautica outdoor
    • Groupe de produitsoutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1310
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_87
    • Description de l'Uniclass 2015Swing chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating