Publier vos produits
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Les panneaux ondulés Fabral sont des panneaux à fixations apparentes de conception classique avec plusieurs options de couverture et d'espacement parmi lesquelles choisir. Avec une durabilité exceptionnelle et des options de couleurs illimitées, n'importe lequel des panneaux ondulés Fabral serait le choix parfait pour la fonctionnalité et la créativité. La construction de panneaux ondulés leur permet de suivre chaque courbe de votre conception là où cela est nécessaire lorsqu'ils sont installés verticalement. Et il convient à une utilisation sur les murs et les toits. Avec les panneaux ondulés, votre vision est illimitée.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécification
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Spécifications techniques
  • Réference unique.7-8-corrugated-wall-and-roof-panel
  • Famille de produitsMetal Roofing, Siding, Corrugated
  • Groupe de produits7/8" Corrugated Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord