Publier vos produits
Sektor
Sektor
Sektor
    Fagerhult

    Sektor

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire de couloir installé à la jonction du plafond et du mur. La lumière est diffusée sur le plafond et le mur, créant ainsi une ambiance lumineuse variée et une perception distincte de l'espace.

    Corps du luminaire et grille en tôle d'acier émaillée, extrémités en aluminium moulé sous pression (RAL 9016 structuré). Distribution asymétrique de la lumière pour un éclairage direct et une ouverture de lumière (grille à lames croisées) en façade, éclairant le plafond et le mur.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2000 lm, 3300 lm, 3500 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 76, 95, 1187
      Weight: 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting. Normally installed at the junction between the ceiling and wall.

      Louvre
      Lamell – lamell louvre in white enamelled sheet steel with perforated front integrated into a single unit (finish as above).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sektor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers