Publier vos produits
Induflex
Induflex
Induflex
    Fagerhult

    Induflex

    Traduit par Google,
    La description:

    Luminaire fiable et puissant en alu-zinc avec lentille acrylique pour une réduction optimale de l'éblouissement. Répartition lumineuse à faisceau étroit, moyen ou large.

    Cadre du luminaire en alu-zinc et embouts en métal coulé.


    Principales caractéristiques:
    Lumen : 16700lm, 17100lm, 17200lm, 20900lm, 21500lm
    Température de couleur : 4000K
    Répartition lumineuse : faisceau large, faisceau moyen, faisceau étroit
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 23
    CI :
    Couleurs standards :
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
      Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle

      Installation
      Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Induflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Produits similaires