Publier vos produits
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
    Fagerhult

    Multilume Hydro G3 Recessed

    Traduit par Google,


    Multilume Hydro est un luminaire encastré performant et ergonomique, idéal pour les environnements à exigences d'hygiène élevées. Certifié ISO 14644 pour salles blanches, il est doté d'un diffuseur en verre trempé et d'un indice de protection IP élevé. Il résiste au nettoyage à l'alcool.

    Corps du luminaire en aluminium extrudé, composé à 75 % de matériaux recyclés post-consommation. Raccords d'angle en aluminium moulé sous pression, également issus de matériaux recyclés post-consommation. Résiste aux nettoyages répétés à l'alcool. Laqué blanc (RAL 9016 G40).

    Spécification
    • Installation
      Luminaire for recessed installation in suspended or fixed suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. VTB - for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). IP65 under a suspended ceiling, IP20 above a suspended ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis-mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a snap-in connector. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. Luminaires with Tunable White (2700–6500K) and Tunable White Melanopic (1800/2700–6500K) are equipped with DALI Device Type 8 driver. CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct.

      Optics
      Delta – micro-prism louvre made of acrylic (PMMA) above hardened 4 mm glass cover.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.multilume-hydro-g3-infalld
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers