Publier vos produits
Multilume Slim Pendant
Multilume Slim Pendant
    Fagerhult

    Multilume Slim Pendant

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire suspendu à lumière directe. Disponible avec grilles Opal ou Delta.

    Corps du luminaire en tôle d'acier émaillée blanc (RAL 9016). Cadre de la grille en acier émaillé blanc (RAL 9016).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 3150lm, 3250lm, 4400lm, 4500lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP: 20
    Je sais:
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 59, 609, 609
      Weight: 5.100 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Wire pendant. Luminaire bracket with friction lock included in the luminaire.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in UV stabil polystyrene.
      Opal – plate in frosted UV stabil polystyrene.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Multilume_Slim_Pendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Produits similaires