Publier vos produits
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    Traduit par Google,
    Un downlight efficace et asymétrique pour éclairer les murs avec une lumière qui atteint tout le chemin jusqu'au coin du plafond. Avec plusieurs options de flux lumineux et de réflecteurs, G4 Wallwasher est également disponible avec Tunable White et RGB/W. Corps du luminaire en fonte d'aluminium et plastique PBT blanc. Anneau réflecteur visible en plastique PBT blanc (RAL 9003). Caractéristiques principales : Lumen : 500lm, 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Température de couleur : 3000K, 4000K Distubution de la lumière : Asymétrique Tension : 220-240V CRI : 80, 90 IP : 20 Couleurs standard disponibles Contrôle de la lumière : DaliPhasePulseControl
    Spécification
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pleiad-G4-Wallwasher
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique