Sentra est un luminaire linéaire sur rail qui offre un éclairage général efficace et confortable pour les grands magasins. Disponible avec deux options de diffusion de la lumière, il permet d'éclairer les murs et les étagères, ou les deux côtés des allées. Il est également fourni avec un diffuseur opale pour une large diffusion de la lumière.
Corps du luminaire en aluminium extrudé et tôle d'acier. Laque structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9005). Longueurs des modules : 1200 mm et 1800 mm.
Lentille pour distribution de lumière asymétrique ou doublement asymétrique.
Disque Opale – acrylique dépoli (PMMA) pour une large diffusion de la lumière.