Publier vos produits
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Profilé de réglage d'angle de pose de fenêtre ESA EZA-P EHA-P E_A. Ce profilé est idéal pour une pose affleurante de la fenêtre sous les toitures à faible pente (10° ou plus). Il permet de relever l'angle de pose de 10° supplémentaires. Il est utilisé pour les toitures mansardées, les extensions et aménagements de combles à faible pente afin d'optimiser l'espace. Il est couramment utilisé pour la pose de fenêtres simples sur les toitures inclinées. Ce profilé est également utilisé pour la réalisation de modules de jonction horizontale de fenêtres (dans ce cas, un espacement de 20 cm entre les fenêtres est requis).

    Il existe trois types de solins disponibles, dont l'utilisation dépend du type de couverture de toit :

    • Solin ESA – un revêtement plat d'une profondeur de profil de 10 mm (2 x 5 mm), destiné à être utilisé avec des ardoises et des couvertures de toiture plates similaires.
    • Solin EZA-P – un revêtement profilé jusqu'à 45 mm, destiné à être utilisé avec des tuiles et des tôles profilées.
    • Solin EHA – revêtement profilé jusqu'à 90 mm, destiné à être utilisé avec des tuiles, des tôles ondulées et des tôles profilées profondes.

    Peut être utilisé sur des toitures dont la pente est comprise entre 10° et 75°.

    Spécification
    • The flashing is made up of four elements. The lower element is fitted to the roofing material. The upper and side elements are equipped with glued insulation material. In set, there are special installation brackets. As a result we acquire window pitch change in relation to the roof pitch. EZA and EHA flashings come with sponge seal glued to side channels to protect against wind blown dust, leaves, rain and snow. The flashings are equipped with gutter, to allow condensation to drain away from the window.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • Famille de produitsRoof window flashings
    • Groupe de produitsFlashing for changing window installation angle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings