Publier vos produits
Top hung and pivot window FPP-V MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPP-V MAX P50 APMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    PERFORMANCE THERMIQUE

    • Conception de fenêtre avancée permettant deux modes d'ouverture :

    • inclinable jusqu'à un angle de 45° - optimisation de l'espace supplémentaire créé dans les combles. - orientable
    • permet de faire pivoter le châssis de 180°.

    • Le mode d'ouverture peut être modifié à l'aide d'un interrupteur facilement accessible.
    • Manœuvre aisée de la fenêtre grâce à la poignée située en bas du vantail. La poignée offre deux degrés de micro-inclinaison.

    • Bois de pin de première qualité, collé en couches, imprégné sous vide.
    • Les fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro offrent des performances thermiques optimales, une durabilité accrue, une étanchéité parfaite et une installation facilitée.

    FACILE À NETTOYER

    • Le loquet bloque le châssis lorsqu'il est pivoté à 180°, offrant ainsi un moyen pratique de nettoyer la vitre extérieure.

    SÉCURITÉ ACCRUE

    • Vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre les dommages causés par la grêle.
    • Résistance accrue aux cambriolages grâce au système breveté topSafe.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Une large gamme d'accessoires.
      Vérifiez leur compatibilité.

    GAMME D'INSTALLATION

    • 15-55°, version spéciale de la fenêtre 55-85°.

    TROIS COULEURS DE REVÊTEMENT AU CHOIX

    • Anthracite RAL 7016 - standard
    • Gris-brun RAL 7022
    • Noir RAL 9005

    UTILISATION PRÉVUE

    • Les pièces mansardées, notamment les salons, les chambres à coucher et les chambres d'enfants.
    Spécification
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fpp_preselect_max_p50_apmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie