Publier vos produits
Top hung and pivot window FPP-X MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-X MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-X MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-X MAX P50 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-X MAX P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPP-X MAX P50 APMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    CONCEPTION ÉCONOMIQUE D'ÉNERGIE

    • Conception de fenêtre avancée permettant deux méthodes d'ouverture :
      • inclinable jusqu'à un angle de 45° - utilisation plus complète de l'espace supplémentaire créé dans le grenier. - rotatif
      • permet de faire pivoter le vantail de 180°.
    • La méthode d'ouverture peut être modifiée à l'aide d'un interrupteur facilement accessible.
    • Commande pratique de la fenêtre grâce à la poignée située au bas du vantail. La poignée a deux degrés de micro-inclinaison.
    • Bois de pin de première qualité, collé en couches, imprégné sous vide.
    • Fenêtres fabriquées à l'aide de la technologie thermoPro - efficacité énergétique supérieure, durabilité accrue, excellente étanchéité et installation plus facile.

    FACILE À GARDER PROPRE

    • Le loquet verrouille le châssis lorsqu'il pivote à 180°, offrant ainsi un moyen pratique de nettoyer la vitre extérieure.

    SÉCURITÉ ACCRUE

    • Verre trempé externe avec une garantie à vie contre les dommages causés par la grêle.
    • Résistance accrue à l'effraction grâce au système breveté topSafe.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Une large gamme d'accessoires.
      Vérifiez leur compatibilité.

    PORTÉE DE L'INSTALLATION

    • 15-55°, version spéciale de la fenêtre 55-85°.

    TROIS COULEURS DE FEUILLES AU CHOIX

    • Anthracite RAL 7016 - standard
    • Gris-brun RAL 7022
    • Noir RAL 9005

    DESTIN

    • Pièces mansardées, notamment salons, chambres, chambres d'enfants.
    Spécification
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fpp_x_preselect_max_p50_apmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings