Publier vos produits
Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door ELITE F + Marantec 200 series | FAKRO

    Traduit par Google,

    La porte de garage ELITE est un produit haut de gamme. L'utilisation de composants de qualité supérieure et de solutions complémentaires garantit une sécurité et une durabilité optimales. Son esthétique raffinée s'intègre parfaitement au design d'une maison moderne.

    SÉCURITÉ

    - panneau de sécurité
    - couvercles de rouleau couleur zinc
    - protection contre les ruptures de ressort
    - automatisation avec capteurs de surcharge et possibilité d'installation de cellules photoélectriques

    ISOLATION THERMIQUE

    - panneau de 60 mm
    - joints d'étanchéité sur tout le périmètre du portail

    ESTHÉTIQUE

    - Les couleurs de boîtier sélectionnées correspondent au design de la gamme INNOVIEW LINE
    - quincaillerie galvanisée

    CONFORT D'UTILISATION

    - jambe de force arrière
    - double rouleaux
    - charnières à rouleaux silencieuses
    - Rails de guidage verticaux protégés contre la corrosion

    DURABILITÉ

    - ressorts de torsion durables

    INSTALLATION EFFICACE

    - assemblage simple et rapide
    - composants sélectionnés pré-assemblés
    - vis Torx


    CONTRÔLE

    - portail à commande manuelle et automatique
    - peut être équipé de la technologie Z-Wave ou Wi-Fi et des solutions FAKRO smartHome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garage_door_elite_f_marantec_200_series
    • Famille de produitsGarage door
    • Groupe de produitsElite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors