Publier vos produits
Fenêtres de toit. Projection-rotation PPP-V U3 preSelect | FAKRO
Fenêtres de toit. Projection-rotation PPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Fenêtres de toit. Projection-rotation PPP-V U3 preSelect | FAKRO

    Une nouvelle génération de fenêtres de toit avec deux fonctions d’ouverture séparées, par projection et par rotation La séparation des fonctions d’ouverture améliore la stabilité et la sécurité d’utilisation. L’ouverture par projection jusqu’à 35° assure un accès facile aux bords d’une fenêtre ouverte et donne une vue dégagée vers l’extérieur. L’ouverture par rotation à 180° est pratique dans le cas du nettoyage de la vitre extérieure et du montage d’un store. Le système innovant de la quincaillerie permet un seul type d’ouverture à la fois et garantit une stabilité parfaite, quel que soit le mode d’ouverture. Le changement de mode d’ouverture est réalisé à l’aide d’un sélecteur preSelect installé à mi–hauteur du dormant, accessible après l’ouverture de la fenêtre. Maniement confortable de la fenêtre à l’aide de la poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant. La poignée «Elegant» possède deux niveaux de micro–ouverture. Facilité du nettoyage de la vitre extérieure et du montage de stores, grâce à la targette bloquante, l’ouvrant bascule à 180°. Version standard disponible avec le double vitrage isolant U3 et G2. Système topSafe avec résistance anti–effraction. Large gamme d’accessoires d’équipement complémentaire. -entrée d'air V35 -haute qualité du bois de pin, lamellé–collé, imprégné sous vide -bois avec trois couches de vernis polyuréthane formant un revêtement durable et parfaitement uniforme de couleur blanche. -profilés PVC à plusieurs chambres de couleur blanche, renforcés à l’aide de structure en acier -Disponibles également avec un placage de couleur chêne doré (PPP–V/GO) ou pin (PPP–V/Pl)) -la matière plastique n’absorbant pas l’humidité, cette fenêtre est durable et résiste à la corrosion. -est conçue pour les pièces avec humidité persistante (salles de bains, salles d’eau, laveries)
    Spécification
    • Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre Uw: 1,1 W/m²K Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug: 1,1 W/m²K Performances acoustique Rw: 31 dB Type de vitrage: 4H-16-4T Vitrage rempli de gaz neutre: argon Type d'entrée d'air: automatique V35 Performance d'entrée d'air: à 41m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ppp_preselect_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings