Publier vos produits
Window with raised axis of rotation FDY-V/W P2 Duet proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/W P2 Duet proSky | FAKRO

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

FAKRO FDY- V, Le châssis supérieur s'ouvre comme une fenêtre pivotante mais son axe de rotation est situé au-dessus du centre de la fenêtre, de sorte que même une personne de grande taille peut facilement marcher jusqu'au bord de la fenêtre. La fenêtre Duet proSky élimine le besoin de combinaisons verticales traditionnelles, offrant ainsi une plus grande zone d'éclairage. Lorsqu'elle est installée sur des toits avec des pentes de 39 à 43 degrés, la fenêtre satisfait aux exigences de la norme DIN 5034-1, selon laquelle le bord inférieur de la fenêtre doit être placé à 95 cm au-dessus du niveau du sol et le haut à 220 cm minimum.

Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide. FDY-V recouvert de vernis acrylique écologique.

Le châssis supérieur est équipé d'un vitrage à chambre unique économe en énergie. Le châssis inférieur est non ouvrant. Il est livré avec l'unité de vitrage qui se compose de verre extérieur trempé et de verre intérieur feuilleté, ce qui augmente la sécurité lors de l'utilisation de la fenêtre.

Large gamme d'accessoires supplémentaires. Convient pour des pentes de 25 à 65 degrés. Peut être installé en combinaisons.

Garantie : À vie contre la grêle 10 ans pour les fenêtres

Spécification
  • Window U-value: 1.3 W/m²K

    Glazing U-value: 1.0 W/m²K
    Acoustic insulation Rw: 36 dB
    Glazing unit: 4H-15-33.2
    Inert gas filled panes: argon
    Air inlet type: V40P

Spécifications techniques
  • Réference unique.raised_axis_fdy_v_w_p2
  • Famille de produitsRoof window
  • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings