Publier vos produits
Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtre pivotante richement équipée avec axe de rotation situé au-dessus du centre de la fenêtre, de sorte que même une personne de grande taille peut facilement accéder au bord de la fenêtre. Lorsqu'elle est installée sur des toits d'une pente de 39 à 43 degrés, la fenêtre satisfait aux exigences de la norme DIN 5034-1, selon laquelle le bord inférieur de la fenêtre doit être placé à 95 cm au-dessus du niveau du sol et le bord supérieur à au moins 220 cm.

    Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide.

    Large gamme d'accessoires supplémentaires. Convient aux pentes de 20 à 65 degrés. Peut être installé en combinaison.

    Spécification
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raised_axis_fyw_v_u41_awmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings