Publier vos produits
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO

    Traduit par Google,

    L'objectif principal d'une fenêtre de toit fixe est de profiter de la lumière naturelle. Dans une maison, la lumière naturelle améliore le confort de vie et a un impact positif sur la santé.

    Caractéristiques:

    - convient aux pentes de toit comprises entre 15° et 85°

    - double vitrage à faible émissivité et réfléchissant la chaleur

    - L'entretoise chaude augmente la résistance à la condensation

    - joint périmétrique sous le cadre

    - gamme d'accessoires intérieurs et extérieurs disponibles

    - Système de joint interne pour recueillir et évacuer l'eau de condensation éventuelle vers l'extérieur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_premium_deck_mounted_skylight_fxc_g33
    • Famille de produitsSkylights
    • Groupe de produitsDeck mounted fixed skylights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights