Le banc d'extérieur double face FalcoGlory avec dossier est une solution d'assise robuste conçue pour les espaces publics, les parcs, les rues et autres environnements extérieurs. Conçu et fabriqué par Falco aux Pays-Bas, ce banc associe une structure de support en acier résistante à d'imposantes poutres en bois dur certifié FSC®.
L'assise et le dossier sont fabriqués à partir de poutres en bois dur de 100 x 100 mm, conférant au banc FalcoGlory son aspect massif caractéristique. Doté d'assises latérales et de dossiers centraux, ce banc offre une solution d'assise efficace et confortable pour les espaces publics. Les supports en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL standard (en option).
Le banc double face FalcoGlory mesure 1500 mm de long et fait partie de la gamme de mobilier urbain coordonnée FalcoGlory, qui comprend également d'autres configurations de bancs et une table assortie.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Bulgarie |
Danemark |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Slovaquie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |