Le banc d'extérieur FalcoGlory avec dossier partiel est une solution d'assise robuste pour les espaces publics, les parcs, les rues et autres environnements extérieurs. Conçu et fabriqué par Falco aux Pays-Bas, ce banc associe des supports en acier massif à d'imposantes poutres en bois dur certifié FSC®.
L'assise et le dossier sont fabriqués à partir de poutres en bois dur de 100 x 100 mm, conférant au banc FalcoGlory son aspect massif caractéristique. Le dossier mesure 1 500 mm de large, tandis que le banc complet a une longueur de 2 600 mm, offrant ainsi un espace d'assise supplémentaire de chaque côté du dossier. Les supports en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL standard.
Les éléments en bois dur non traité ne nécessitent aucun entretien. Avec une hauteur d'assise de 450 mm, le fauteuil FalcoGlory offre un confort optimal et s'intègre parfaitement à la gamme de mobilier urbain coordonnée FalcoGlory.