Publier vos produits
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
    Falco

    FalcoOcho Outdoor Picnic Table

    Traduit par Google,

    La table de pique-nique extérieure Falco-Ocho pour 8 personnes est une solution d'assise spacieuse et robuste pour les parcs, les aires de loisirs et autres espaces publics extérieurs. Sa forme carrée offre un confort optimal pour accueillir jusqu'à huit personnes, ce qui la rend idéale pour manger, se réunir et se détendre en plein air.

    Le Falco-Ocho associe une structure robuste en acier galvanisé à du bois certifié FSC®. Son cadre, composé de profilés en acier et de cornières, lui confère une grande durabilité et une excellente stabilité. Le plateau carré mesure 1 400 x 1 400 mm et sa hauteur est de 760 mm, tandis que les assises sont positionnées à une hauteur confortable de 470 mm.

    Conçu pour une utilisation intensive dans les espaces publics, le Falco-Ocho allie fonctionnalité, durabilité et bois issu de sources responsables en une solution de pique-nique unique.

    Spécification
      • Product type: Outdoor picnic table
      • Seating capacity: 8 persons
      • Application: Parks, recreational areas and public outdoor spaces
      • Frame: Galvanized steel
      • Timber: FSC® certified wood
      • Overall dimensions: 2308 x 2050 mm
      • Tabletop dimensions: 1400 x 1400 mm
      • Table height: 760 mm
      • Seat height: 470 mm
      • Uprights: Steel box section 60 x 60 x 3 mm
      • Frame: Steel angle profile 70 x 50 x 4 mm
      • Footplates: 120 x 100 x 8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcoocho
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)2308
    • Profondeur (mm)2050
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_62
    • Description de l'Uniclass 2015Picnic tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating

    Disponibilité de la région

    L'Europe