Publier vos produits
NIKO Lampe table blanche diffuseur PC

NIKO Lampe table blanche diffuseur PC

NIKO est un luminaire de table conçu par Nahtrang avec un chargeur de téléphone portable sans fil. Sa structure dispose d'un chargeur sans fil en bois et d'un port USB. La source lumineuse est orientable (6,6W- 3,3W-0,33W) et grâce à son interrupteur sur le socle, son utilisation est très intuitive. Design nordique et double fonction, NIKO est réalisé avec un diffuseur en polycarbonate et est conçu pour éclairer les chambres et les salons.
Spécification
  • Référence: 01025

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168008

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 0105

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Puissance max. (W): 7

    Puissance et Lm des intensités W/Lm: 1w 80Lm / 4w 250Lm / 7w 500Lm

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A

    Lumens max: 500lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 220

    Longueur: 300

    Profondeur: 145

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 165

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 165

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 320

    Volume Box Ind. Chalut: 0.008712

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 1,60

Spécifications techniques
  • Réference unique.01025_-_NIKO-White-table-lamp-PC-diffuser
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsACCESORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)160
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables