Référence: 0118BR62-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776258716
Tariff Item: 9405119090
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL
Commercial Description: FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W 60° BREAD
Product Description: La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, un angle de 60° et une puissance de 43W.
Série: 0117
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01