Publier vos produits
FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W 60° MEAT

FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W 60° MEAT

La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, un angle de 60° et une puissance de 43W.
Spécification
  • Référence: 0118MT62-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258730

    Tariff Item: 9405119090

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Commercial Description: FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W 60° MEAT

    Product Description: La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, un angle de 60° et une puissance de 43W.

    Série: 0117

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0118MT62-110_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-60deg-MEAT
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie