Publier vos produits
UNO downlight trimless encastrable blanc/blanc 8W 24° 2700K CRI90 DALI

UNO downlight trimless encastrable blanc/blanc 8W 24° 2700K CRI90 DALI

UNO a un design très petit et peut éclairer sans occuper beaucoup de place, tant visuellement que sur la surface encastrée. Ce downlight blanc/blanc sans bordure, en plus d'être parfait pour votre maison, répond également aux besoins des contrats et de l'hôtellerie. Ce luminaire encastrable UNO a une température de couleur de 2700K, un CRI90, un angle de 24°, une puissance de 8W et le système de contrôle TRIAC.
Spécification
  • Référence: 0332927211W-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776256484

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Commercial Description: UNO downlight trimless encastrable blanc/blanc 8W 24° 2700K CRI90 DALI

    Product Description: UNO a un design très petit et peut éclairer sans occuper beaucoup de place, tant visuellement que sur la surface encastrée. Ce downlight blanc/blanc sans bordure, en plus d'être parfait pour votre maison, répond également aux besoins des contrats et de l'hôtellerie. Ce luminaire encastrable UNO a une température de couleur de 2700K, un CRI90, un angle de 24°, une puissance de 8W et le système de contrôle TRIAC.

    Série: 0353

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0332927211W-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-trimless-8W-24deg-2700K-CRI90-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers