Référence: 0333930311W-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776259157
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: ENCASTRÉ
Commercial Description: UNO projector pulldown encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90 DALI
Product Description: UNO a un design très petit et peut éclairer sans occuper beaucoup de place, tant visuellement que sur la surface encastrée. Ce projecteur déroulant blanc/blanc, en plus d'être parfait pour votre maison, répond également aux besoins des contract et de l'hôtellerie. Ce luminaire encastrable UNO a une température de couleur de 3000K, un CRI90, un angle de 37°, une puissance de 8W et le système de contrôle TRIAC.
Série: 0353
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01