Publier vos produits
TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 40° 3000K CRI90 DALI

TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 40° 3000K CRI90 DALI

TEIDE est un système modulaire de luminaires encastrés qui se caractérise par sa capacité à s'adapter à tout projet, son parfait confort visuel et l'orientation de ses modules. Le downlight TEIDE est un luminaire encastré rond blanc orientable au design simplifié, offrant une large intégration avec l'architecture, idéal pour un usage résidentiel et commercial. Ce luminaire encastré a une puissance de 10W, une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 40° et un système de contrôle DALI.
Spécification
  • Référence: 034893041D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776267855

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 40° 3000K CRI90 DALI

    Product Description: TEIDE est un système modulaire de luminaires encastrés qui se caractérise par sa capacité à s'adapter à tout projet, son parfait confort visuel et l'orientation de ses modules. Le downlight TEIDE est un luminaire encastré rond blanc orientable au design simplifié, offrant une large intégration avec l'architecture, idéal pour un usage résidentiel et commercial. Ce luminaire encastré a une puissance de 10W, une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 40° et un système de contrôle DALI.

    Série: 0346

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 10W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 250mA CC

    Lumens max: 798lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 40

    Hauteur total: 88

    Diamètre total: 77

    MESURE DE COUPE: ø70

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.034893041D-110_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-40deg-3000K-CRI90-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers