Publier vos produits
TEIDE downlight encastrable orientable noir 10W 65° 3000K CRI97 DALI

TEIDE downlight encastrable orientable noir 10W 65° 3000K CRI97 DALI

TEIDE est un système modulaire de luminaires encastrés qui se caractérise par sa capacité à s'adapter à tout projet, son parfait confort visuel et l'orientation de ses modules. Le downlight TEIDE est un luminaire rond encastrable orientable de couleur noire au design simplifié. Il offre une large intégration dans l'architecture, idéal pour un usage résidentiel et commercial. Ce luminaire encastré a une puissance de 10W, une température de couleur de 3000K, CRI97, un angle de 65° et un système de contrôle DALI.
Spécification
  • Référence: 0348X3062D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776306202

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0346

    IP: 20

    Puissance max. (W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 250mA CC

    Lumens max: 726lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 90°

    Hauteur total: 88

    Diamètre total: 77

    MESURE DE COUPE: ø70

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.4

    Poids net élément consolidé: 0,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.0348X3062D_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-65-3000K-CRI97-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers