Référence: 050401901
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776174665
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
Série: 0504
IP: 20
Puissance max. (W): 24W
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 700mA CC
Lumens max: 1600lm
CRI: 85
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Degrés d'ouverture: 36°
Hauteur total: 176
Longueur: 127
Profondeur: 127
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185
Largeur de la boîte individuelle (MM): 135
Longueur de la boîte individuelle (MM): 135
Volume Box Ind. Chalut: 0.003372
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.95
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 1,75