Publier vos produits
FOST CEILING downlight surface noir Ø90 42W 23° 3000K CRI97

FOST CEILING downlight surface noir Ø90 42W 23° 3000K CRI97

FOST CEILING est un luminaire noir d'un diamètre de Ø90, d'une température de couleur de 3000K, CRI97, d'un angle de 23° et d'une puissance de 42W. Il s’agit d’une solution d’application aérienne fixe idéale pour tous les types de projets. Si son design neutre permet une intégration discrète, ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale tout en permettant la modification du faisceau ou le contrôle de l'éblouissement. FOST CEILING est un luminaire apparent adapté aux plafonds sans possibilité d'encastrement.
Spécification
  • Référence: 0512X3022-110

    Catalogue: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Commercial Description: FOST CEILING downlight surface noir Ø90 42W 23° 3000K CRI97

    Product Description: FOST CEILING est un luminaire noir d'un diamètre de Ø90, d'une température de couleur de 3000K, CRI97, d'un angle de 23° et d'une puissance de 42W. Il s’agit d’une solution d’application aérienne fixe idéale pour tous les types de projets. Si son design neutre permet une intégration discrète, ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale tout en permettant la modification du faisceau ou le contrôle de l'éblouissement. FOST CEILING est un luminaire apparent adapté aux plafonds sans possibilité d'encastrement.

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.0512X3022-110_-_FOST-CEILING-Black-downlight-surface-90-42W-23deg-3000K-CRI97
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers