Référence: 17073
Catalogue: Bombillas
EAN: 8421776323728
Tariff Item: 8543709099
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1344978
Category: AMPOULES
Subcategory: E27
Commercial Description: Ampoule miroir A60 E27 LED 4W 2700K DIMMABLE
Product Description: Ampoule miroir A60 E27 LED 4W 2700K DIMMABLE. Cette ampoule fournit une lumière avec un ton plus chaud, créant des environnements plus accueillants, confortables et détendus. Vous pouvez l'utiliser non seulement pour avoir la luminosité requise mais pour décorer votre maison, notamment dans les chambres et les salons. Vous pourrez le placer seul dans vos douilles existantes ou dans l'une de nos lampes décoratives.
Série: 1748
Body finish: Aluminium
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: 17073
Puissance max. (W): 4
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Lumens max: 400lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >=80
Degrés d'ouverture: 18°
Hauteur total: 102
Longueur: 65
Profondeur: 60
Diamètre total: 60
Format de l'ampoule: DECORATIVA
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130
Largeur de la boîte individuelle (MM): 65
Longueur de la boîte individuelle (MM): 65
Volume Box Ind. Chalut: 0.000549
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.0515
Poids net élément consolidé: 0.029