Publier vos produits
TREEWOOD TRAY Lampadaire frêne

TREEWOOD TRAY Lampadaire frêne

Inspiré du design scandinave des années 1950, TREEWOOD, conçu par Faro Lab, allie la proéminence de la chaleur du bois à la robustesse de la structure en métal noir. Son articulation distinctive entre les pieds et la base s'adapte aux grands espaces et aux pièces à vivre. Disponible avec ou sans table, ce grand guéridon de salon présente une structure en métal noir mat et un abat-jour en parchemin. Élégance et praticité en une seule pièce.
Spécification
  • Référence: 20057

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358676

    Tariff Item: 9405219090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: TREEWOOD TRAY Lampadaire frêne

    Product Description: Inspiré du design scandinave des années 1950, TREEWOOD, conçu par Faro Lab, allie la proéminence de la chaleur du bois à la robustesse de la structure en métal noir. Son articulation distinctive entre les pieds et la base s'adapte aux grands espaces et aux pièces à vivre. Disponible avec ou sans table, ce grand guéridon de salon présente une structure en métal noir mat et un abat-jour en parchemin. Élégance et praticité en une seule pièce.

    Série: 2051

    Body material: Frêne+Acier

    Screen material: Parchemin

    Body finish: Frêne

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.20057_-_TREEWOOD-TRAY-Ash-tree-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePapier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds