Publier vos produits
LIGGERA Lampe de table noire

LIGGERA Lampe de table noire

LIGGERA est une collection au style simple et linéaire. Ce luminaire de table s'inspire du minimalisme japonais ancien, avec des formes douces et naturelles qui rappellent la simplification géométrique d'une branche végétale. Sa douceur et sa légèreté lui permettent de s'adapter à n'importe quel espace en s'intégrant naturellement.
Spécification
  • Référence: 20076

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346086

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: LIGGERA Lampe de table noire

    Product Description: LIGGERA est une collection au style simple et linéaire. Ce luminaire de table s'inspire du minimalisme japonais ancien, avec des formes douces et naturelles qui rappellent la simplification géométrique d'une branche végétale. Sa douceur et sa légèreté lui permettent de s'adapter à n'importe quel espace en s'intégrant naturellement.

    Série: 2014

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Noir Mat

    Blade finish: Noir Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: G9

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17466

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 557

    Longueur: 103

    Profondeur: 423

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.063566

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6

    Poids net élément consolidé: 5,70

Spécifications techniques
  • Réference unique.20076_-_LIGGERA-Black-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)570
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables