Publier vos produits
TATAWIN Lampadaire noir

TATAWIN Lampadaire noir

TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Ce lampadaire à bras rotatif possède une structure en métal noir et un abat-jour en verre noir brillant.
Spécification
  • Référence: 20336-120

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325210

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: TATAWIN Lampadaire noir

    Product Description: TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Ce lampadaire à bras rotatif possède une structure en métal noir et un abat-jour en verre noir brillant.

    Série: 2047

    Body material: Acier

    Screen material: Verre

    Body finish: Noir Satiné

    Screen finish: Noir Brillant

    Blade finish: Noir Brillant

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1480

    Longueur: 300

    Profondeur: 474

    Diamètre de la base: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.108267

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.75

    Poids net élément consolidé: 10.75

Spécifications techniques
  • Réference unique.20336-120_-_TATAWIN-Black-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)10.75
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds