Publier vos produits
ETERNA Lampe de table chrome/noire
ETERNA Lampe de table chrome/noire
ETERNA Lampe de table chrome/noire

    ETERNA Lampe de table chrome/noire

    ETERNA est une collection de lampes pour l'éclairage intérieur conçue par Lucid. Cette lampe de table avec abat-jour noir a un style simple et classique. ETERNA est une série design conçue pour l'éclairage des hôtels et des restaurants ou des projets commerciaux en général.
    Spécification
    • Référence: 24008-15

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233638

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 600

      Longueur: 105

      Profondeur: 270

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,02258

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.0875

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.98

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24008-15_-_eterna-chrome-black-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie