Publier vos produits
MONTREAL Lampe de table blanc/beige
MONTREAL Lampe de table blanc/beige
MONTREAL Lampe de table blanc/beige

    MONTREAL Lampe de table blanc/beige

    Lampe de table blanche avec abat-jour en tissu beige. MONTREAL est une collection de luminaires design de Nahtrang. Grâce au petit crochet au sommet de ses structures, il renouvelle une série classique pour les projets résidentiels, de bureaux ou d'hôtellerie. Cette lampe est idéale pour éclairer une entrée ou comme spot d'éclairage dans un coin.
    Spécification
    • Référence: 24034-05

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233799

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 540

      Longueur: 250

      Profondeur: 220

      Diamètre total: 220

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,041259

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.71

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 4.0035

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24034-05_-_montreal-white-beige-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL