Référence: 2P0763
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776244368
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC003640
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: No
Série: 2001
Screen material: Rotin
Screen finish: Rotin
Blade finish: Rotin
Hauteur total: 160
Longueur: 210
Profondeur: 210
Diamètre total: 210
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 180
Largeur de la boîte individuelle (MM): 230
Longueur de la boîte individuelle (MM): 230
Volume Box Ind. Chalut: 0.009522
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.285
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0.18525