Publier vos produits
DEEP60 Encastrable rond sens cadre blanc 36° 2700K honeycomb
DEEP60 Encastrable rond sens cadre blanc 36° 2700K honeycomb
    Archivé

    DEEP60 Encastrable rond sens cadre blanc 36° 2700K honeycomb

    Encastrable rond blanc sans encadrement. DEEP est une série de luminaires encastrés conçu pour éclairer les retails et les espaces commerciaux. Version 36º. Le diffuseur Honeycomb permet de projeter la lumière en réduisant l'éblouissement.
    Spécification
    • Fixing: Plafond

      Body material: Aluminium+PC

      Body finish: Blanc

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Puissance max.: 11W

      IP: 23

      Genre: III

      Info maximale du driver: 350mA CC

      Température de couleur: 2700K

      CRI: 82

      Lmens max: 620lm

      Degrés d'ouverture: 36

      Hauteur total: 122

      Longueur: 83

      Profondeur: 83

      Diamètre total: 83

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 3023582731H

      Série: 3000

      EAN: 8421776199118

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3085082761_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-60-deg-2700k
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsEncastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCDownlighting fixtures
    • Code UNSPSC39111515
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Description de l'Uniclass 2015Downlights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL