Référence: 32036WP-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776346956
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: TUBE FAN M Ventilatore nero opaco/transparente DC SMART
Product Description: TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain à pales noir mat/transparent est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
Série: 3338
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Noir
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 640
Diamètre total: 1280
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: DC
Nombre de vitesses: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No